- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- MR
- NC (D) M, Acier inoxydable Cylindre, Double effet, simple tige, X6009
NC (D) M, Acier inoxydable Cylindre, Double effet, simple tige, X6009
Toutes les versions en acier inoxydable extérieur à double effet, simple tige de nos cylindres NCM. Une bague d'usure prolonge la vie du joint et une douille de tige de bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. Le NCM est disponible en 2 modèles de montage (nez avant et amp;) à double fin. Le double fin de montage ne comprend automatiquement un trou de manille arrière. Le MR est capable d'auto-commutateur sans changement de dimension du cylindre. Alésages vont de 3/4" à 2" et courses standard de 1/2" à 12" . P>
- Composants extérieurs en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion LI>
- 6 tailles d'alésage LI>
- L'essuie-glace à tige intégré protège l'intérieur contre les contaminants LI>
- Fonction de commutation automatique LI>
- Dimensionnellement interchangeable avec la série NCM standard LI> UL>