- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- MR
- NC (D) MS / T, cylindre en acier inoxydable, simple effet, simple tige
NC (D) MS / T, cylindre en acier inoxydable, simple effet, simple tige
simple effet standard version simple tige de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Le MR est disponible dans 3 styles de montage (nez avant, double extrémité, et pivotant arrière). Simple effet est disponible en extension printemps ou retour du printemps. Alésages vont de 3/4" à 2" et les courses standard de 1/2" à 6" . Disponible avec auto-commutateur capable standard. P>
- Simple tige simple effet, ressort de rappel ou extension de ressort
- Tailles d'alésage (pouces): 3/4, 7/8, 1 1/16,, 1 1/4, 1 1/2
- Course maximale: jusqu'à 6 " en standard
- Disponible avec les commutateurs automatiques LI> UL>
P>