- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- MR
- NC (D) M, en acier inoxydable cylindre, double effet, simple tige, Standard
NC (D) M, en acier inoxydable cylindre, double effet, simple tige, Standard
double effet standard unique version tige de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Une bague d'usure prolonge la vie du joint et une douille de tige de bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. Le MR est disponible dans 3 styles de montage (nez avant, double extrémité et pivotement arrière). Le MR est capable d'auto-commutateur sans changement de dimension du cylindre. Alésages vont de 7/16" à 2" et courses standard de 1/2" à 12" . P>
- Tige simple à double effet
- Alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2, 2
- Courses de 1/2 à 12
- Montage : nez, arrière, extrémité, tige, bloc
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble