NC (D) MK, non-rotation, simple effet, ressort de rappel

simple effet standard unique version tige piston non rotatif de nos cylindres en acier inoxydable Ncm. Le MR est disponible dans 3 styles de montage (nez avant, double extrémité, et pivotant arrière). Simple effet est disponible en extension printemps ou retour du printemps. Alésages vont de 3/4" à 1 1/2" et courses standard de 1/2" à 6" . Disponible avec auto-commutateur capable standard.

  • Simple tige simple effet, retour par ressort
  • Tailles d'alésage (pouces): 3/4, 7/8, 1 1/16,, 1 1/4, 1 1/2
  • Course maximale: jusqu'à 6 " en standard
  • Disponible avec les commutateurs automatiques

NC (D) MK, non-rotation, simple effet, ressort de rappel
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Bague élastique Configuration Status