- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Corps en acier inoxydable
- MR
- NC (D) MK, cylindre en acier inoxydable, non rotatif, Double effet, simple tige
NC (D) MK, cylindre en acier inoxydable, non rotatif, Double effet, simple tige
double standard simple effet version tige piston non rotatif de nos cylindres en acier inoxydable Ncm. Une bague d'usure prolonge la vie du joint et une douille de tige de bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. Le MR est disponible dans 3 styles de montage (nez avant, double extrémité et pivotement arrière). Le MR est capable d'auto-commutateur sans changement de dimension du cylindre. Alésages vont de 3/4" à 1 1/2" et courses standard de 1/2" à 12" . P>
- Vérin antirotation
- Corps en acier inox
- Alésages 3/4" à 1 1/2"
- 3 types de montage disponibles
- Compatible avec les détecteurs