- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- MR
- NC (D) MR, cylindre en acier inoxydable, montage direct, double effet, simple tige
NC (D) MR, cylindre en acier inoxydable, montage direct, double effet, simple tige
Direct mount (block mount) standard double acting single rod version of our NCM stainless steel cylinders. A wear ring extends the seal life and a bronze rod bushing is standard on all bore sizes. The NCM is auto-switch capable without any change in cylinder dimension. Bore sizes range from 7/16" to 1 1/2" and standard strokes from 1/2" to 12".
- Montage direct, double effet, le cylindre à air simple tige li>
- Corps en acier inoxydable li>
- Alésages: 7/16" , 3/4" , 1 1/16 », 1 1/2" li>
- commutateur automatique capable li> ul>