- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- NCQ2
- NC (D) Q2-Z, Cylindre compact à double effet, simple tige, Options environnementales
NC (D) Q2-Z, Cylindre compact à double effet, simple tige, Options environnementales
Le cylindre compact NCQ2 est la version pouces du meilleur cylindre pneumatique de vente du monde et peut être pris en charge au niveau mondial. Le NCQ2 est disponible en 13 tailles de calibre 12 mm à 160 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Une grande variété d'options standard en font une des séries de cylindres le plus polyvalent sur le marché. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.
- Grattoir robuste XC4 pour environnements poussiéreux li>
- Grattoir à boudin à tige XC35 pour le soudage d'environnements glacés ou givrés li>
- Tige de piston XC6 en acier inoxydable li> ul>