- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- NCQ2
- NC (D) Q2-Z, Cylindre compact à double effet, simple tige, Options de trait
NC (D) Q2-Z, Cylindre compact à double effet, simple tige, Options de trait
Le cylindre compact NCQ2 est la version pouces du meilleur cylindre pneumatique de vente du monde et peut être pris en charge au niveau mondial. Le NCQ2 est disponible en 13 tailles de calibre 12 mm à 160 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Une grande variété d'options standard en font une des séries de cylindres le plus polyvalent sur le marché. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.
- XB13 pour les applications à basse vitesse (5 à 50mm / sec) li>
- Course XC8 réglable pour la course étendue li>
- Course XC9 réglable pour le coup de rétraction li>
- XC10 double course, type double tige (4 positions) li>
- XC11 double course, type tige simple (3 positions) li> ul>