- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- NCQ2
- NC (D) Q2-Z, Vérin compact, double effet, simple tige, résistant à la température
NC (D) Q2-Z, Vérin compact, double effet, simple tige, résistant à la température
Le cylindre compact NCQ2 est la version pouces du meilleur cylindre pneumatique de vente du monde et peut être pris en charge au niveau mondial. Le NCQ2 est disponible en 13 tailles de calibre 12 mm à 160 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Une grande variété d'options standard en font une des séries de cylindres le plus polyvalent sur le marché. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.
- Double tige simple action
- Tailles d'alésage XB6 et XB7 (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- XB14 alésages (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Le montage inclut: Trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
- Plage de température de l'option basse température (XB7) -40 ° F à 158 ° F
- Plage de températures de l'option haute température (XB6) 10 ° F à 302 ° F
- Option de détecteur automatique résistant à la chaleur (XB14) plage de température 0 ° F à 302 ° F li> ul>