- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- NCQ2
- NC (D) Q2-Z, Vérin compact, double effet, simple tige
NC (D) Q2-Z, Vérin compact, double effet, simple tige
double effet standard, version simple de la tige du cylindre compact NCQ2. Le NCQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 12mm à 100mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.
- Double effet, simple tige, cylindre compact li>
- Tailles d'alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 li>
- Plage de course standard (mm): 5 à 100 li>
- Les montages incluent: Trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>