- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- NCQ2
- NC(D)Q2K, Vérin compact, double effet, anti-rotation, simple tige avec rainure de fixation du détecteur
NC(D)Q2K, Vérin compact, double effet, anti-rotation, simple tige avec rainure de fixation du détecteur
double effet standard, version simple de la tige de piston non rotatif du cylindre compact NCQ2. Le NCQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 12mm à 63mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.
- Vérin compact : tige antirotation Double effet, simple tige
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 63)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.