- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- NCQ2
- NC(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante, grand alésage avec rainure de fixation du détecteur
NC(D)Q2W, Vérin compact, double effet, tige traversante, grand alésage avec rainure de fixation du détecteur
alésage standard large simple effet, double version tige du cylindre compact NCQ2. Le grand trou NCQ2 est disponible dans les tailles d'alésage de 125 mm à 160 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Pour une flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur l'une des 4 surfaces.
- Vérin compact : gros diamètre Double effet, tige traversante
- Alésage (mm): 125, 140, 160, 180, 200
- Course standard (mm): 10 à 300
- Taraudage de l'orifice: Rc, NPT, G
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.