- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- MR
- NC (D) M, double effet, simple tige, Options de montage
NC (D) M, double effet, simple tige, Options de montage
Les vérins en acier inox de la série NCM offrent une réduction de l'encombrement, de grandes performances et sont interchangeables avec les autres vérins en acier inox. Le segment porteur prolonge la vie du joint et le guide de la tige en bronze est en standard pour tous les alésages. La série NCM est disponible dans 4 types de montage (nez avant, aux deux extrémités, pivot arrière et sur bloc) et propose aussi des modèles à tige traversante, tige rentrée et tige sortie. La série NCM est compatible avec les détecteurs sans que cela n'entraîne de changement dans les dimensions du vérin. Les alésages vont de 3/4" à 2 "et les courses standards de 1/2" à 12"
.- Double tige simple action
- Alésages (pouces): 3/4, 7/8, 1 1 / 16,1 1/4, 1 1/2
- Supports: pivot arrière, fin
- Variété d'interrupteurs et longueurs de fils
- Aimant en option disponible
- Butée de fin de course en option LI> UL>