- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- MR
- NCM, double effet, simple tige, température options Résistant
NCM, double effet, simple tige, température options Résistant
Série NCM cylindre en acier inoxydable offre un gain d'espace, de haute performance, et interchangeabilité avec d'autres cylindres en acier inoxydable. Une bague d'usure prolonge la vie du joint et une douille de tige de bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. Le MR est disponible dans 3 & nbsp;. Styles de montage (nez avant, double extrémité et pivot arrière) p>
- Double tige simple action
- Alésages (pouces): 3/4, 7/8, 1 1 / 16,1 1/4, 1 1/2
- Montures: nez, arrière, double extrémité
- Plage de température de l'option basse température (XB7) -22 ° F à 158 ° F
- Plage de températures de l'option haute température (XB6) -4 ° F à 300 ° F LI> UL>