- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- MR
- NCMR-S / T, cylindre en acier inoxydable, montage direct, simple effet, simple tige
NCMR-S / T, cylindre en acier inoxydable, montage direct, simple effet, simple tige
Bloc de montage unique version tige simple effet de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Simple effet est disponible en extension printemps ou retour du printemps. Alésages vont de 3/4" à 1 1/2" et courses standard de 1/2" à 6" . Disponible avec auto-commutateur capable standard. P>
- Simple tige simple effet, ressort de rappel ou extension de ressort
- Monture de bloc
- Tailles d'alésage: 075 (3/4 "), 106 (1 1/16 "), 150 (1 1/2 ")
- Tracés (pouces): 1/2, 1, 1 1/2, 2, 3, 4, 6 LI> UL>