- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige à couplage magnétique
- Vérin sans tige - Couplé magnétique - guidage de haute précision
- Cylindre sans tige, CY1H, à couplage magnétique - guidage de haute précision
Cylindre sans tige, CY1H, à couplage magnétique - guidage de haute précision
Le CY1H haute précision Vérin sans tige - à couplage magnétique utilise des aimants de qualité industrielle situés dans le piston et le chariot extérieur pour former une seule unité qui se rendra lorsqu'il est actionné avec une pression d'air. Il est installé avec soit un seul axe ou deux axes guides linéaires internes pour supporter une charge plus importante et le moment ainsi qu'une plus grande précision que la série CY1S ou CY1L. P>
- Tailles d'alésage: 10, 15, 20, 25, 32 mm li>
- Longueurs de course: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm li>
- Pression de fonctionnement minimale: 0,2 MPa (29 psi) li>
- Vitesse: 70 ~ 500 mm / sec. li>
- Disponible avec des amortisseurs externes li> ul>