- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige Articulé Mécaniquement
- Vérin sans tige - Mécaniquement Jointed- guidage de haute précision
- Cylindre sans tige, MY1HT, Mécaniquement Articulé - guidage de haute précision, haute Rigidité
- Cylindre sans tige, MY1HT, Mécaniquement Articulé - guidage de haute précision, haute Rigidité
Cylindre sans tige, MY1HT, Mécaniquement Articulé - guidage de haute précision, haute Rigidité
Les MY1HT vérins sans tige ont un chariot d'une seule pièce et le piston qui exécute sa longueur de course entière logée avec une bande d'étanchéité intérieure pour maintenir une pression d'air combiné avec un couvercle anti-poussière extérieure pour protéger contre les contaminants. Il a ajouté un deuxième guide linéaire de haute précision intégrée pour augmenter la rigidité pour loger des charges maximales jusqu'à 320 kg (704 lb). Le composant de cylindre peut être détaché de l'unité de guidage ou pièce à usiner pour faciliter la maintenance et le remplacement du cylindre. amortisseurs externes sont standard. p>
- Tailles d'alésage: 50, 63 mm li>
- Longueurs de course: 200, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 mm li>
- Pression de fonctionnement minimale: 0,10 MPa (15 psi) li>
- Vitesse: 100 ~ 1000 mm / sec li>
- Option de course longue: jusqu'à 5000 mm (XB11) li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>