- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige à couplage magnétique
- Vérin sans tige - Couplé magnétique - Onde sinusoïdale Mouvement
- Vérin sans tige, REA, à couplage magnétique, Sine, accélération et décélération
- Cylindre sans tige, REA, Sine, accélération et Decelarating, à couplage magnétique - Type de base
Cylindre sans tige, REA, Sine, accélération et Decelarating, à couplage magnétique - Type de base
Le REA, Sine Vérin sans tige - couplé magnétiquement accélère lentement à la course de début et décélère à fin de course conçu pour travailler avec des matériaux fragiles tels que des plaquettes de silicone, des disques magnétiques ou des substrats à cristaux liquides encore en optimisant le débit avec des vitesses allant jusqu'à 300 mm / sec . Le REA caractéristiques spécialement conçues bagues d'amortissement en forme de U dans les couvercles d'extrémité du cylindre pour éviter les arrêts brusques. Les côtés de la tête de piston correspondantes ont garnissage de coussin spécial pour Faciliter l'accélération en douceur au début de la course. . S'il vous plaît noter que le REA doit être utilisé avec un guide externe pour supporter la charge span> p>
- Tailles d'alésage: 25, 32, 40, 50, 63 mm li>
- Longueurs de course: 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm li>
- Longueurs de course maximales: 4000 mm (alésage 25 et 32), 5000 mm (alésage 40), 6000 mm (alésage 50 et 63) li>
- Pression de fonctionnement minimale: 0,18 MPa (26 psi) li>
- Vitesse: 50 ~ 300 mm / sec. li> ul>