Cylindre sans tige, REAH, Sine, accélération et Decelarating, à couplage magnétique - guidage de haute précision

Le REAH, Sine Vérin sans tige - couplé magnétiquement accélère lentement à la course de début et décélère à fin de course conçu pour travailler avec des matériaux fragiles tels que des plaquettes de silicone, des disques magnétiques ou des substrats à cristaux liquides encore en optimisant le débit avec des vitesses allant jusqu'à 300 mm / sec . Le REAH caractéristiques spécialement conçues bagues d'amortissement en forme de U dans les couvercles d'extrémité du cylindre pour éviter les arrêts brusques. Les côtés de la tête de piston correspondantes ont garnissage de coussin spécial pour Faciliter l'accélération en douceur au début de la course. Il est installé avec soit un seul axe ou deux axes guides linéaires internes pour supporter une charge plus importante et le moment ainsi qu'une plus grande précision que la série standard REA.

  • Tailles d'alésage: 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Longueurs de course: 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 mm
  • Longueurs de course maximales: 500 mm (10 alésages), 750 mm (alésage 15), 1000 mm (alésage 20), 1200 mm (alésage 25), 1500 mm (alésage 32)
  • Pression de fonctionnement minimale: 0,2 MPa (29 psi)
  • Vitesse: 70 ~ 300 mm / sec.
Cylindre sans tige, REAH, Sine, accélération et Decelarating, à couplage magnétique - guidage de haute précision
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Suffixe du guidage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Course Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status