- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs sans tige
- Vérin sans tige à couplage magnétique
- Vérin sans tige - Couplé magnétique - Onde sinusoïdale Mouvement
- Vérin sans tige, REA, à couplage magnétique, Sine, accélération et décélération
- Vérin sans tige, REAL, Sine, accélération et Decelarating, à couplage magnétique - douille à billes
Vérin sans tige, REAL, Sine, accélération et Decelarating, à couplage magnétique - douille à billes
Le REAL, Sine Vérin sans tige - couplé magnétiquement accélère lentement à la course de début et décélère à fin de course conçu pour travailler avec des matériaux fragiles tels que des plaquettes de silicone, des disques magnétiques ou des substrats à cristaux liquides encore en optimisant le débit avec des vitesses allant jusqu'à 300 mm / sec . Le Real dispose spécialement conçu bagues d'amortissement en forme de U dans les couvercles d'extrémité du cylindre pour éviter les arrêts brusques. Les côtés de la tête de piston correspondantes ont garnissage de coussin spécial pour Faciliter l'accélération en douceur au début de la course. Il est une unité d'une seule pièce intégrée avec des roulements à douille à billes qui permet un fonctionnement en douceur et assure une résistance de Voyage stable. P>
- Tailles d'alésage: 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm li>
- Longueurs de course: 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm li>
- Longueurs de course maximales: 500 mm (10 alésages), 750 mm (alésage 15), 1000 mm (alésage 20), 1500 mm (alésage 25, 32 et 40) li>
- Pression de fonctionnement minimale: 0,18 MPa (26 psi) li>
- Vitesse: 50 ~ 300 mm / sec li> ul>