Vérin sans tige, ARRIÈRE, Sine, accélération et Decelarating, à couplage magnétique - Montage direct

l'arrière, Sine Vérin sans tige - couplé magnétiquement accélère lentement à la course de début et décélère à fin de course conçu pour travailler avec des matériaux fragiles tels que des plaquettes de silicone, des disques magnétiques ou des substrats à cristaux liquides encore en optimisant le débit avec des vitesses allant jusqu'à 300 mm / sec . L'arrière comporte bagues d'amortissement en forme de U spécialement conçu à des capuchons d'extrémité de cylindre pour éviter les arrêts brusques. Les côtés de la tête de piston correspondantes ont garnissage de coussin spécial pour Faciliter l'accélération en douceur au début de la course. . S'il vous plaît noter que l'arrière doit être utilisé avec un guide externe pour supporter la charge

  • Tailles d'alésage: 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm
  • Longueurs de course: 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
  • Longueurs de course maximales: 500 mm (10 alésages), 1000 mm (15 alésages), 1500 mm (20 alésages), 2000 mm (alésage 25, 32 et 40)
  • Pression de fonctionnement minimale: 0,18 MPa (26 psi)
  • Vitesse: 50 ~ 300 mm / sec.
Vérin sans tige, ARRIÈRE, Sine, accélération et Decelarating, à couplage magnétique - Montage direct
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Course Configuration Status
Rail du détecteur Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status