Cylindre sans tige, REBH, à couplage magnétique, lisse accélération et Decelarating cylindre sans tige - guidage de haute précision

La série REB est une série de vérins sans tige à mouvement contrôlé, offrant une vitesse maxi de 600 mm/s, et disponibles dans 3 alésages. Le modèle REBR, un guide non-intégré à montage direct, peut être monté sur le dessus ou sur l'un des côtés. Compactes, les dimensions externes du REBR permettent de l'utiliser là ou l'espace est vraiment limité. Le modèle REBH est un vérin avec un guide intégré. L'emploi d'un guide linéaire facilite le travail avec des charges larges, à moment large et de précision. Le REBH est disponible avec un ou deux axes.

  • Type de guidage intégré, haute précision, vérin à tige sinusoïdale
  • Le guide linéaire facilite la grande charge, le grand moment et la haute
    précision
  • Vitesse maximale de 600mm / s
  • Une couverture supérieure sur les parties coulissantes du cylindre empêche
    les rayures et les dommages
  • Tailles d'alésage (mm): 15, 25, 32
  • Interrupteur automatique capable
Cylindre sans tige, REBH, à couplage magnétique, lisse accélération et Decelarating cylindre sans tige - guidage de haute précision
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Suffixe du guidage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Course Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Nombre Configuration Status