- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Arrêt de la charge
 - RZQ
 - RZQ, 3 cylindres Position (standard Strokes uniquement)
 
RZQ, 3 cylindres Position (standard Strokes uniquement)
La série RZQ de vérins à 3 positions fournit un mécanisme d'arrêt intermédiaire. 2 courses intermédiaires sont également possibles et ne supposent qu'une légère augmentation de la longueur totale. La course de première section peut être spécifiée sans modifier la longueur totale. Précision élevée grâce une méthode d'arrêt intermédiaire comprimant des composants métalliques les uns contre les autres. L'alésage de la tige du tube utilisée représente 70% du diamètre du piston afin de pouvoir supporter une charge latérale. De nombreuses possibilités de montages sont offertes.
- Séparateur de brouillard de style modulaire conforme à la norme ISO 8573
 - Filtration nominale 0,1 µm
 - Taille de raccordement 1/8 à 1/2
 - Maximum débit jusqu'à 1500 l / min (ANR)
 - Pare-cuve transparent.