- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Vannes de commande directionnelles
 - Electrodistributeurs et embases
 - S070
 - S070, 3 Port Electrovanne, à commande directe Compact
 
S070, 3 Port Electrovanne, à commande directe Compact
La série S070 est une série d'électrodistributeurs 2/2 et 3/2 à action directe super compacts satisfaisant les besoins en miniaturisation des appareils d'analyse, de l'appareillage médical et des équipements de fabrication des semi-conducteurs. La série S070 est extrêmement légère (5 g pour les unités à une seule vanne) et son bruit de fonctionnement est de 38 dB(A) maxi. Il est facile d'augmenter ou de diminuer le nombre de stations (embase associable). La largeur de la vanne est de 7 mm.
- Électrovanne intégrée et mécanisme de réglage de la vitesse
 - Compatible avec UR3 (e), UR5 (e), UR10 (e) et UR16 (e)
 - URCap téléchargeable
 - Norme ISO9409-1-50-4-M6