- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- filtres
- SF
- SFB200, propre gaz Passoire, Type de cartouche / droite Style
SFB200, propre gaz Passoire, Type de cartouche / droite Style
The SFB200 series clean gas strainer can serve as a prefilter for clean gas filters or a standalone unit when filtration is less critical. These units feature replaceable elements, and both the housing and element are 316 stainless steel. With a 120 micron filtration and 400 lpm flow rating, the SFB is an excellent choice for less critical clean air or nitrogen applications.
- Type de cartouche, filtre à gaz propre de style droit
- Pression de fonctionnement: 0.99MPa maximum, vide 1.3x10 -6 SUP> kPa
- Débit nominal: 400 l / min (ANR)
- Filtration nominale: 120 μm; la filtration en option est disponible LI> UL>