- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- filtres
- SF
- SFDA, filtre d’enlèvement de bactéries avec l’élément creux de fibre
SFDA, filtre d’enlèvement de bactéries avec l’élément creux de fibre
La série SFDA est un filtre en ligne en acier inoxydable avec élément en fibre creuse pour éliminer les bactéries de l’air comprimé qui le traverse. La série SFDA utilise des matériaux conformes à la FDA et à la loi japonaise sur l’assainissement des aliments pour sa voie mouillée. Le filtre SFDA convient au soufflage direct de l’air vers les produits alimentaires.
- Nominal filteration rating: 0.01 um, filtering efficiency 99.99%
- Maximum flow rate: 500 L/min (ANR)
- Use FDA/food sanitation law compliant materials and NSF-H1 grade lubrication for flow path
- Designed for use in applications to HAACP principle and FSSC22000 standards
- Inline design for easy and flexible installation