SQ1 * 4 *, série 1000, 5 Port Electrovanne, Type de fiche plomb, Nouveau

La série 5 électrovannes de port SQ a été conçu pour les applications qui exigent une grande vitesse, fréquence élevée, longue durée de vie et un temps de réponse précise. La SQ utilise des valves de style de cassette et les collecteurs, le rendant simple pour augmenter ou diminuer le nombre de stations sur un rail DIN. Les vannes sont disponibles avec une tension nominale 12VDC ou 24VDC. options de Actuation comprennent 5 monostable port, 5 ports à double solénoïde et double 3/2 porté. variations multiples pour la série plug-in SQ comprennent EX510 série du système de transmission de passerelle de type, le connecteur D-sub, connecteur de câble plat, un système de câblage PC câble compatible ruban plat, boîte de bloc terminal, ou un kit de câble. Les unités de câble de la SQ sont disponibles avec un connecteur D-sub, connecteur de câble à ruban plat ou d'un système de câblage PC kits de câble plat compatibles.

  • SQ1000, vanne de type enfichable
  • Joints en métal ou en caoutchouc
  • Profil bas et compact
  • Maintenance facile
  • Variété d'options
SQ1 * 4 *, série 1000, 5 Port Electrovanne, Type de fiche plomb, Nouveau
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Fonctionnement Configuration Status
Joint Configuration Status
Fonction Configuration Status
Tension Configuration Status
Connexion électrique Configuration Status
Co mmande manuelle Configuration Status
Orifice du vérin Configuration Status
Orifice de montage du bouchon Configuration Status
Ensemble d'embase Configuration Status
Conforme CE Configuration Status