- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- S070
- SS073, 3 Port, Base Monté, Montage en ligne Collecteurs
SS073, 3 Port, Base Monté, Montage en ligne Collecteurs
La série S070 est une série d'électrodistributeurs 2/2 et 3/2 à action directe super compacts satisfaisant les besoins en miniaturisation des appareils d'analyse, de l'appareillage médical et des équipements de fabrication des semi-conducteurs. La série S070 est extrêmement légère (5 g pour les unités à une seule vanne) et son bruit de fonctionnement est de 38 dB(A) maxi. Il est facile d'augmenter ou de diminuer le nombre de stations (embase associable). La largeur de la vanne est de 7 mm.
- Série S070, embase montées en ligne ou sur embase
- Embases à barrette, séparables et associables disponibles
- Connexion électrique : fil noyé/câble encliquetable
- Stations : 02-20
- Raccords cannelés pour modèle associable et taraudage pour le modèle à barrette