SS3YJ3, série 300, collecteur pilote interne, monté sur la base

La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité au niveau de l'encombrement et de supériorité au niveau des performances ce qui dote d'une vraie valeur ajoutée cette série. Qu'elle soit utilisée sur embase ou en tant que vanne individuelle, son profil étroit accroît la flexibilité de sa conception et réduit les besoins d'espace. Le distributeur SYJ utilise une conception de pilote à faible consommation (0.5 watts en standard), ce qui réduit de façon drastique la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts de fonctionnement, et permet d'effectuer un contrôle direct au travers des relais de sortie d'un API. Tous les raccords électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des indicateurs lumineux et une protection de circuit contre les surtensions. Les distributeurs de la série SYJ peuvent être configurées sur des embase à montage sur embase, ou de façon individuelle sur des embases, ce qui permet d'offrir une vaste gammes de solutions s'adaptant à vos besoins en ingénierie.

  • SYJ300, vanne montée sur embase
  • 20 stations maxi. disponibles en standard
  • Orifices M5 (Type 41); 5/32" NPT
    ou ø4 raccords instantanés (Type 42)
  • Embase pour pilote interne
  • Orifice A sur l'embase
SS3YJ3, série 300, collecteur pilote interne, monté sur la base
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Direction de montage de la vanne Configuration Status
Raccordement Configuration Status
Stations Configuration Status
Raccord A Configuration Status
Filetage des raccords P R Configuration Status