- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SQ - Nouveau
- Série 2000
- Plug plomb
- SS5Q14-F, Série 1000 Embase embrochable, kit connecteur sub-D
SS5Q14-F, Série 1000 Embase embrochable, kit connecteur sub-D
La série 5 électrovannes de port SQ a été conçu pour les applications qui exigent une grande vitesse, fréquence élevée, longue durée de vie et un temps de réponse précise. La SQ utilise des valves de style de cassette et les collecteurs, le rendant simple pour augmenter ou diminuer le nombre de stations sur un rail DIN. Les vannes sont disponibles avec une tension nominale 12VDC ou 24VDC. options de Actuation comprennent 5 monostable port, 5 ports à double solénoïde et double 3/2 porté. variations multiples pour la série plug-in SQ comprennent EX510 série du système de transmission de passerelle de type, le connecteur D-sub, connecteur de câble plat, un système de câblage PC câble compatible ruban plat, boîte de bloc terminal, ou un kit de câble. Les unités de câble de la SQ sont disponibles avec un connecteur D-sub, connecteur de câble à ruban plat ou d'un système de câblage PC kits de câble plat compatibles. P>
- SQ1000, Embase non embrochable
- Kit de connecteur sub D
- 12 stations maximum en standard
- 24 bobines maximum
- Connecteur à 25 broches