- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- Série 1000
- Embases multiples à cassette
- SS5V1-16F / P *, série 1000, collecteur de base cassette, D-Sub et câble plat
SS5V1-16F / P *, série 1000, collecteur de base cassette, D-Sub et câble plat
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Embase à cassette pour vanne SV1000
- Connecteur sub-D ou câble plat
- Nombre de connecteurs (sub-D) : 25 broches
- Nombre de connecteurs (câble plat) : 26, 20, 10 broches
- 18 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN