- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- Série 1000
- Embase à tirants
- SS5V1-W10S4, série 1000, Tie Rod collecteur de base (pour EX126)
SS5V1-W10S4, série 1000, Tie Rod collecteur de base (pour EX126)
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Embase à tirant (pour EX126)
- Vannes compatibles : SV1000, SV2000, SV3000
- 16 point de sortie (NPN)
- Conforme au marquage CE
- Protection IP67