- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- Série 3000
- Embase à tirants
- SS5V3-10S3, 3000 Series, tirants Collecteur Base, sortie dédiée câblage en série (pour EX120)
SS5V3-10S3, 3000 Series, tirants Collecteur Base, sortie dédiée câblage en série (pour EX120)
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Câblage en série de la sortie spécifique
- Embase à tirant, série 3000
- Série EX120
- Nombre de sorties : 16
- Nombre maximum de stations : 16
(au delà de 8, nécessité de la fiche caractéristiques de l'embase)