- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- Série 3000
- Embase à tirants
- SS5V3-W10S, 3000 Series, Tie Rod base MFLD, le câblage en série décentralisée (par EX500)
SS5V3-W10S, 3000 Series, Tie Rod base MFLD, le câblage en série décentralisée (par EX500)
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Câblage en série décentralisé
- Embase à tirant, série 3000
- Protection IP67
- Nombre de sorties : 16
- Nombre maximum de stations : 16
(au delà de 8, nécessité de la fiche caractéristiques de l'embase)