- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- Série 3000
- Embase à tirants
- SS5V3-W10S1, Série 3000, Embase à tirant, câblage en série avec unité entrée, sortie
SS5V3-W10S1, Série 3000, Embase à tirant, câblage en série avec unité entrée, sortie
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Câblage en série avec unité d'entrée/sortie
- Embase à tirant, série 3000, type EX250
- Protection IP67
- Nombre d'entrées/sorties : 32 chacun
- Nombre maximum de stations : 20
(au delà de 16, nécessité de la fiche caractéristiques de l'embase)