- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Tuyauterie en résine fluorée
- TID
- TID, Tube en fluoropolymère souple, Dimensions en pouces
TID, Tube en fluoropolymère souple, Dimensions en pouces
TD / TID série est un tube de résine fluorée hautement flexible qui a été conçu pour être installé dans les petits espaces. Le tube de résine fluorée PTFE dénaturé a été développé pour réaliser une grande flexibilité, tout en conservant la même résistance thermique et chimique que la série, TL / TH. TD / série TID convient aux industries qui nécessitent la chaleur et la résistance chimique et est conforme à la loi sur l'hygiène alimentaire.
- Matériau: PTFE dénaturé
- Rayon de courbure minimum: 15mm ( en cas de FONT>
< SPAN style = "" FONT-SIZE: 10pt FONT-FAMILLE: "Times New Roman", mso-fareast-font-famille: "Times New Roman", mso-ansi-language: EN-US, mso-fareast-language : EN-US; langue mso-bidi: AR-SA ""> ø SPAN> 4 FONT> < / FONT> x ø SPAN> FONT> 2.5 FONT> ) FONT> FONT> FONT> - Température de fonctionnement maximale: 260 ° SPAN> C
- Conforme à la loi sur l'hygiène alimentaire
- 5 variations de taille: pouces Taille 1/8 "" à 1/2 "" ( ø SPAN> 3.18 ~ ø SPAN> 12.7) LI> UL>
- Température de fonctionnement maximale: 260 ° SPAN> C