- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Tuyauterie en résine fluorée
- TILM
- TILM, pouces Taille fluoropolymère tubes (PFA)
TILM, pouces Taille fluoropolymère tubes (PFA)
Le TILM est un tube souple de pointe, à la chaleur et aux produits chimiques qui est compatible avec une large gamme de fluides et peut résister à des températures allant jusqu'à 500 ° C. Ce tube se décline en quatre couleurs - rouge, noir, bleu et translucide. En outre, la taille et les variations de longueur ont été étendues vous permettant de sélectionner exactement ce qui est nécessaire dans les options de taille 9 pouces. Le TILM peut également être commandé en sept longueurs différentes de 2 mètres de type linéaire jusqu'à 100 rouleaux du compteur. Développé pour être combiné avec notre vaste gamme de raccords, l'ajout du tube TILM fournit une solution complète pour vos besoins d'équipement de tuyauterie.