- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Tuyauterie en résine fluorée
- GGP
- GGP, Taille métrique fluoropolymère tubes (PFA)
GGP, Taille métrique fluoropolymère tubes (PFA)
Le MTT est un tube souple de pointe, à la chaleur et aux produits chimiques qui est compatible avec une large gamme de fluides et peut résister à des températures allant jusqu'à 260 ° C. Le GGP se décline en quatre couleurs - rouge, noir, bleu et translucide. De plus, nous avons étendu les variations de taille et de longueur afin que les clients peuvent choisir exactement ce dont ils ont besoin dans 13 options de taille métriques. Il peut également être commandé en sept longueurs différentes de 2 mètres type droit jusqu'à 100 rouleaux mètres. Développé pour être combiné avec notre vaste gamme de raccords, l'ajout du tube GGP offre aux clients une solution complète pour leurs besoins d'équipement de tuyauterie.