- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Tuyauterie en résine fluorée
- QT
- TQ, tubes, fluoropolymère souple 2 Couche
TQ, tubes, fluoropolymère souple 2 Couche
le tube de polymère fluoré souple 2-couche de SMC, série TQ, a une résine de nylon spécial couche extérieure et une couche intérieure de polymère fluoré spécial. La finesse interne de la couche interne de l'TQ est équivalent à Ra 0.02μm, et parce que le TQ est translucide, il permet d'identifier la couleur du fluide. Par rapport à la série de TL de SMC, la flexibilité a été amélioré jusqu'à 55%, et le poids a été réduit d'environ 44%. Le TQ est un excellent choix pour une utilisation dans les industries automobile, semi-conducteurs, de l'alimentation, l'outil médical et la machine.