- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Silencieux et nettoyants échappement
- VCHN
- VCHN, 5,0 MPa Silencer
VCHN, 5,0 MPa Silencer
Le silencieux VCHN de SMC est conçu pour la haute pression jusqu'à 5.0MPa. Structure de filtration à double couche en résulte moins de colmatage de l'élément du silencieux, et en retirant simplement un boulon, le matériau absorbant le son peut être remplacé sans enlever le silencieux. Le VCHN a une soupape de sécurité intégré, qui va activer lorsque la pression interne du silencieux dépasse 1,8 MPa. Lors d'une pression d'alimentation de 4.0MPa, 2.0MPa retour de pression, le VCHN permet une réduction du niveau de bruit de 35 dB (A). Une option de réduction de gel est disponible. & Nbsp;