- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Vannes de commande directionnelles
 - Vannes à commande pneumatiques
 - VFA
 - Montage en ligne
 - VFA1000, 5 Port Air Operated Valve, Ported du corps, une unité
 
VFA1000, 5 Port Air Operated Valve, Ported du corps, une unité
VFA 5 vannes à commande pneumatique Port sont disponibles dans le corps de base monté de portage ou de styles. Le VFA utilise les mêmes collecteurs que la série VF. P>
- plage de pression de fonctionnement (MPa): 0,15 à 1,0 li>
 - caractéristiques de débit (Cv): VFA1000: 0,13, VFA3000: 0,75, VFA5000: 2,9 li>
 - Taille de cylindre applicable : VFA1000: & oslash; 40, VFA3000: & oslash; 80, VFA5000: & oslash; 125 li> ul>