- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 3/2
- VFN
- VFN212N, 3 Port Electrovanne, pour NAMUR Interface
VFN212N, 3 Port Electrovanne, pour NAMUR Interface
VFN212N est une électrovanne à 3 voies conforme à l'interface NAMUR. Il peut être installé directement sur les actionneurs de vannes qui sont conformes à la norme NAMUR. P>
- Taille du port: 1/4 " li>
- Caractéristiques de l'écoulement: P-> A: Cv 0.72; A-> R: Cv 1,38 li>
- Consommation d'énergie: 1,8 W li>
- Température de fonctionnement: -10 à 60 ° span> C li> ul>