- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- QV 4000/5000
- Série 4000
- Connexion non embrochable montée sur embase
- VQ4 * 5 *, Série 4000, 5 Port Electrovanne, bouchon de plomb, monté sur la base
VQ4 * 5 *, Série 4000, 5 Port Electrovanne, bouchon de plomb, monté sur la base
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Fluide : air/gaz inerte
- Plage de pression d'utilisation : 0.15 - 1.0 MPa
- Débit [l/min (ANR)], (Cv):
joint métallique 2 positions 1477, (1.5);
joint élastique 2 positions 2002, (2.1)
joint métallique 3 positions 1438 - 1469, (1.5 - 1.6);
jonit élastique 3 positions 1827 - 1877 (1.9) - Tension nominale : 12, 24 Vcc
- Temps de réponse (ms) standard 0.95 W :
joint métallique 12 à 55 maxi. ;
joint élastique 15 à 62 maxi. - Température ambiante et du fluide : -10 à 50°C
- Protection IP65 en option