- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- VQD
- VQD1000-V, vide / Unité de sortie
VQD1000-V, vide / Unité de sortie
La série d'électrodistributeurs 4/2 et 4/3 à clapet et à commande directe VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications du vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Aucun des composants des distributeurs VQD1000 en contact avec les fluides ne contient de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement stable et rapide.
- Vitesse de réponse 13 msec (à 500 mm) /18,5 msec (à 1000mm) LI>
- Décollement en douceur d'une pièce sans sur-soufflage LI>
- Pas besoin d'ajuster la synchronisation lors de la commutation entre le vide et la pression positive LI>
- Pas besoin de concevoir un circuit de restriction pour l'air de dégagement LI>
- Pression de service: Aspiration (pression négative): 0 à -100 kPa, relâchement (pression positive): 0 à 0,7 MPa LI> UL>