VV3P * -41/42 Manifold pour VP300 / 500/700 Series Valve

Capacité de débit élevée: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Consommation faible: 1.8W(CC). Utilisation possible en tant que sélecteur de circuit ou valve de séparation. Commutation de la fonction normalement fermé à normalement ouvert. Utilisation au vide: Jusqu’à –101.2kPa.

VV3P * -41/42 Manifold pour VP300 / 500/700 Series Valve
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Séries Configuration Status
Type d'échappement Configuration Status
Pilote Configuration Status
Stations Configuration Status
Symboles Configuration Status
Orifice Configuration Status
Type de filetage Configuration Status