VV4QD1, série 1000, non enfichable Manifold

La série d'électrodistributeurs 4/2 et 4/3 à clapet et à commande directe VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications du vide (jusqu'à -100 kPa) sont possibles. Aucun des composants des distributeurs VQD1000 en contact avec les fluides ne contient de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement stable et rapide.

  • Câble encliquetable pour vanne à clapet VQD1000
  • 20 stations maxi. disponibles en standard
  • 4 orifices disponibles
VV4QD1, série 1000, non enfichable Manifold
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Corps Configuration Status
Stations Configuration Status
Orifice Configuration Status