- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- QV 4000/5000
- Série 4000
- Connexion non embrochable montée sur embase
- VV5Q45-C, série 4000, Base Mounted collecteur, plomb enfichable, kit de connexion
VV5Q45-C, série 4000, Base Mounted collecteur, plomb enfichable, kit de connexion
Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur. Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et des efforts de tuyauterie.
- Montage sur embase encliquetable pour vanne VQ4*5*
- Type de connecteur
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Raccordement par le bas ou latéral disponibles
- 12 orifices disponibles
- Protection IP65 en option