- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Pinces sans contact
- XT
- XT661-X260, Modèle cyclonique à faible encombrement
XT661-X260, Modèle cyclonique à faible encombrement
sans contact, le cyclone SMC et la Bernoulli & nbsp; & nbsp Type, pinces, série se déplace XT661 travaillent pièces sans laisser des défauts ou des marques d'adsorption. & Nbsp; Étant donné que l'absence de contact est réalisée avec des pièces à usiner, le XT661 est idéal pour transférer des substrats en verre d'affichage à écran plat, des cellules solaires, de plaquettes, etc. P>
- Aide au transfert de pièces sans contact
- Diamètre du corps: (mm) 20, 25
- Epaisseur: 1.8mm
- Peut être monté à l'extrémité du bras du robot LI> UL>