XT661-X322, Modèle Bernoulli carré

sans contact, le cyclone SMC et la Bernoulli & nbsp; & nbsp Type, pinces, série se déplace XT661 travaillent pièces sans laisser des défauts ou des marques d'adsorption. & Nbsp; Étant donné que l'absence de contact est réalisée avec des pièces à usiner, le XT661 est idéal pour transférer des substrats en verre d'affichage à écran plat, des cellules solaires, de plaquettes, etc.

  • Matériau du corps: résine
  • Réduit les vibrations
  • Taille du corps: (mm) 120, 150
XT661-X322, Modèle Bernoulli carré
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Accessoire Configuration Status