- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Générateur de vide
- ZL
- ZL112A, Venturi multi-étagé
ZL112A, Venturi multi-étagé
Vacuum Generator series ZL series is a compact, multi-stage, high-efficiency vacuum generator. The ZL is available with a built-in vacuum sensor with digital readout for design flexibilty. Other features include built-in suction filter, exhaust silencer, and one-touch tube fittings.
- Éjecteur multi-étagé à économie d'énergie.
- Diamètre de buse: Ø1.2 mm.
- Débit d'aspiration maximum de: 100 l/min (ANR).
- Consommation d'air: 57 l/min (ANR).
- Poids du modèle de base: 180 g.
- Spécifications d'échappement: silencieux intégré (standard), orifice d'échappement raccordable.
- Options de contrôle du vide: vacuostat numérique, vacuomètre, orifice de raccordement.